Termékek közzététele
 39.6 mm Duropal Element P3
 39.6 mm Duropal Element P3
 39.6 mm Duropal Element P3
 39.6 mm Duropal Element P3
 39.6 mm Duropal Element P3
 39.6 mm Duropal Element P3
 39.6 mm Duropal Element P3

    39.6 mm Duropal Element P3

    Flat bonded element of a moisture-resistant particleboard construction, Type P3 to EN 312, faced on both sides with Duropal HPL.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Ideal for surfaces in furniture production and interior fitting where exceptional sturdiness and moisture resistance is required: For kitchen and bathroom furniture, elements in sanitary areas, in shop fitting and interior design construction, in clinics and laboratories plus workplaces such as in the foodstuffs processing industry. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-P3-39_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)39.6
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia