Termékek közzététele
Profilit™
Pilkington
Archivált

Profilit™

A self-supporting glazing system, Pilkington Profilit™ Profiled Glass Architectural System offers a wide range of design options. With its significantly higher design flexibility, Pilkington Profilit™ Glass is an excellent alternative to glass block and other translucent materials. Pilkington Profilit™ Glass has been used for large glass facades and interior glass walls in Europe for more than 30 years, in a wide range of building types, including architectural and residential applications. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Available in channel lengths up to 23 feet. Allows natural light in while maintaining privacy. Wired channels available for increased impact safety. Can be utilized in curved walls. Installs vertically or horizontally. Channels can be fully tempered. Aluminum perimeter frame provides structural strength. Excellent light transmission. Minimal maintenance. Energy efficient. Proven performance. Sound insulation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProfilit
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-08-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlazing