Termékek közzététele
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03
    PIRNAR doors

    PIRNAR FORGÓAJTÓK P_03

    Pirnar Pivot Collection P_03 Bejárati Ajtó Házakhoz

    A P_03 a hagyományos mediterrán villaajtók arányait ülteti át egy modern forgó szerkezetbe: meleg tónusú, texturált kőszárny, amelyet egy keskeny, vízszintes LABELUX húzófogantyú és egy teljes magasságban végigfutó sötét üvegbetét egészít ki. 

    Az eredmény inkább kézműves és lakóépülethez illő, mintsem ipari jellegű hatást kelt, így természetes választás felújítási és hagyományos stílusú rezidenciáknál, ahol a forgóajtónak kényelmesen kell illeszkednie kőfalak, terrakotta és fa mellé. A szárny a CarbonCore szabadalmaztatott konstrukciójára épül — egy 129 mm-es profilra, amely három kamrából áll, amelyek közül kettő szénszálas, többszörösen erősebb, mint az acél, és úgy tervezték, hogy ellenálljon a vetemedésnek mind a szélsőséges hőségben, mind a fagyos hidegben —, az ajtó 1350 és 2400 mm közötti szélességben, és akár 6000 mm magasságban is skálázható a merevség vagy a tömítettség elvesztése nélkül, RC2 betörésállósági szabvánnyal a tömör, üvegmentes ajtószárnyakon.

    A rejtett, nagy teherbírású zsanérok akár 500 kg-os szárnyakat is elbírnak állítható tompítóval, retesszel és 90°-os tartási beállításokkal, így még a legnagyobb konfiguráció is teljes kontrollal nyílik. A biztonság és a hangulat alapfelszereltség, nem kiegészítő: minden forgóajtóhoz tartozik a süllyesztett kilincsbe integrált SmartLux hangulatvilágítás, a SecuroSmart ujjlenyomat-olvasó és a teljes alkalmazásvezérlés — a SecuroSmart billentyűzet pedig további alapfelszereltségként elérhető hozzáférési opcióként.

    A tömítés IFT Rosenheim tanúsítvánnyal rendelkezik 9A vízállósági és 4-es légállósági osztályban, az ajtó ujjlenyomat-olvasója és alkalmazásvezérlése (SecuroSmart) pedig az Armo Comfort Electro motoros zárral párosul a kulcs nélküli, automatikus működtetéshez. A bemutatott alapmodell Sintered Stone Abu Dhabi White kőburkolatot kombinál egy sötét, ötrétegű nyomott üvegbetéttel és PVD Copper Dusk felülettel; ugyanez az összeállítás elérhető a Pirnar kő-, üveg- és PVD színpalettájában is, beleértve a Golden Honey, Mystic Bronze és Volcanic Shadow színeket, egyaránt luxuslakásokhoz és felújítási projektekhez.


    Specifikáció
      • Modellcsalád: Pirnar PIVOT P_03
        • Szegmens: luxuslakás, felsőkategóriás lakóingatlan; vendéglátóipari és egyes kereskedelmi bejáratokhoz is alkalmas
        • Alkalmas: modern villákhoz, meleg éghajlatú és trópusi stílusú rezidenciákhoz
        • Konstrukció: szabadalmaztatott CarbonCore konstrukció (129 mm-es keret/lap vastagság, alapmodell; max. 135 mm 6 mm-es rátétekkel) három kamrából épül fel, amelyek közül kettő szénszálas, többszörösen erősebb, mint az acél, és úgy tervezték, hogy ellenálljon a vetemedésnek mind a szélsőséges hőségben, mind a fagyos hidegben
        • Személyre szabás: széles választékú felületek, beleértve az alumíniumot széles FS színválasztékban, a Dune textúrázott hatást és a gyémántmintás barázdákat, a természetes szinterezett kő, fa és beton dekorokat, valamint a dekoratív edzett üveget — PVD vasalatfelületekkel (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) párosítva a kilincshez és a díszítésekhez — minden forgóajtó teljesen testreszabható, egyedi dizájn
        • Elérhető méretek: szélesség 1350–2400 mm, magasság 1990–6000 mm
        • Hőszigetelés: Ud 0,50 W/(m²K)-tól
        • Tömítés: 4 oldalas folyamatos automatikus tömítés (Magnet WeatherSeal)
        • Tanúsítvány: IFT Rosenheim által tesztelt — 9A vízállósági osztály, 4 légállósági osztály, C3 szélterhelésállóság
        • Ellenállási osztály: RC2 (betörésvédelem)
        • Alapfelszereltségként Smart tartozékok: ujjlenyomat-olvasó (ujjlenyomat-olvasó), alkalmazásvezérlés SecuroSmart segítségével, SmartLux hangulatvilágítás
        • Zárolás: OmniLock vagy Armo Comfort Electro - 3 és akár 6 zárási pont között
        • Vasalatok: nagy teherbírású rejtett zsanérok (max. ajtólap-súly 500 kg), süllyesztett GRIP 9642 kilincs (alapfelszereltségként Magnifica kilincs kapható)
        • Üvegezés: 5 rétegű üvegezés (6 mm-es edzett szigetelőüveg)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópirnar-pivot-entrance-doors-p-03
    • TermékcsaládFront Doors
    • TermékcsoportPIVOT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó