Termékek közzététele
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05
    PIRNAR doors

    PIRNAR FORGÓAJTÓK P_05

    Pirnar Pivot Collection P_05 Bejárati Ajtó Házakhoz

    A P_05 a klasszikus háromosztatú bejárati ajtót értelmezi újra forgó kivitelben: a talapzattól számított 850 mm-nél és 1360 mm-nél húzódó rögzített vízszintes osztások adják a szárnynak a hagyományos bejárat ismerős arányait, itt egy meleg tónusú, fa dekoros alumínium szárnyban megvalósítva.

    Ez a modell akkor ajánlott, ha a projekt olyan forgóajtót kíván, amely még mindig hagyományos bejárati ajtóként hat — vidéki házaknál, felújítási projekteknél, vagy bármely olyan rezidenciánál, ahol egy teljesen üvegezett vagy monolitikus kőszárny nem illene a képbe. 

    A panelezett szárny a Pirnar szabadalmaztatott CarbonCore konstrukciójára épül — egy 129 mm-es profilra, amely három kamrából áll, amelyek közül kettő szénszálas, többszörösen erősebb, mint az acél, és úgy tervezték, hogy ellenálljon a vetemedésnek mind a szélsőséges hőségben, mind a fagyos hidegben —, az ajtó 1350 és 2400 mm közötti szélességben, és akár 6000 mm magasságban is skálázható a merevség vagy a tömítettség elvesztése nélkül, RC2 betörésállósági szabvánnyal a tömör, üvegmentes ajtószárnyakon.

    A rejtett, nagy teherbírású zsanérok akár 500 kg-os szárnyakat is elbírnak állítható tompítóval, retesszel és 90°-os tartási beállításokkal, így még a legnagyobb konfiguráció is teljes kontrollal nyílik. A biztonság és a hangulat alapfelszereltség, nem kiegészítő: minden forgóajtóhoz tartozik a süllyesztett kilincsbe integrált SmartLux hangulatvilágítás, a SecuroSmart ujjlenyomat-olvasó és a teljes alkalmazásvezérlés — a SecuroSmart billentyűzet pedig további alapfelszereltségként elérhető hozzáférési opcióként.

    A tömítés IFT Rosenheim tanúsítvánnyal rendelkezik 9A vízállósági és 4-es légállósági osztályban, az ujjlenyomat-olvasó és az alkalmazásvezérlés (SecuroSmart) pedig teljesen korszerű, kulcs nélküli működést biztosít a hagyományos megjelenésű szárnynak. A bemutatott alapmodell Aluminium fa-utánzatú Oiled Oak dekorban készült, LABELUX kilinccsel és PVD Volcanic Shadow felülettel; ugyanez a panelezett összeállítás elérhető szinterezett kőben, dekoratív üvegben és a Pirnar teljes szín- és PVD-palettájában, akár 2400 x 6000 mm-es szélességig és magasságig — alumínium forgóajtó hagyományos stílusú rezidenciákhoz.


    Specifikáció
        • Modellcsalád: Pirnar PIVOT P_05
        • Szegmens: luxuslakás, felsőkategóriás lakóingatlan; vendéglátóipari és egyes kereskedelmi bejáratokhoz is alkalmas
        • Alkalmas: modern villákhoz, meleg éghajlatú és trópusi stílusú rezidenciákhoz
        • Konstrukció: szabadalmaztatott CarbonCore konstrukció (129 mm-es keret/lap vastagság, alapmodell; max. 135 mm 6 mm-es rátétekkel) három kamrából épül fel, amelyek közül kettő szénszálas, többszörösen erősebb, mint az acél, és úgy tervezték, hogy ellenálljon a vetemedésnek mind a szélsőséges hőségben, mind a fagyos hidegben
        • Személyre szabás: széles választékú felületek, beleértve az alumíniumot széles FS színválasztékban, a Dune textúrázott hatást és a gyémántmintás barázdákat, a természetes szinterezett kő, fa és beton dekorokat, valamint a dekoratív edzett üveget — PVD vasalatfelületekkel (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) párosítva a kilincshez és a díszítésekhez — minden forgóajtó teljesen testreszabható, egyedi dizájn
        • Elérhető méretek: szélesség 1350–2400 mm, magasság 1990–6000 mm
        • Hőszigetelés: Ud 0,50 W/(m²K)-tól
        • Tömítés: 4 oldalas folyamatos automatikus tömítés (Magnet WeatherSeal)
        • Tanúsítvány: IFT Rosenheim által tesztelt — 9A vízállósági osztály, 4 légállósági osztály, C3 szélterhelésállóság
        • Ellenállási osztály: RC2 (betörésvédelem)
        • Alapfelszereltségként Smart tartozékok: ujjlenyomat-olvasó (ujjlenyomat-olvasó), alkalmazásvezérlés SecuroSmart segítségével, SmartLux hangulatvilágítás
        • Zárolás: OmniLock vagy Armo Comfort Electro - 3 és akár 6 zárási pont között
        • Vasalatok: nagy teherbírású rejtett zsanérok (max. ajtólap-súly 500 kg), süllyesztett GRIP 9642 kilincs (alapfelszereltségként Magnifica kilincs kapható)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópirnar-pivot-entrance-doors-p-05
    • TermékcsaládFront Doors
    • TermékcsoportPIVOT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó