Termékek közzététele
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06
    PIRNAR doors

    PIRNAR FORGÓAJTÓK P_06

    Pirnar Pivot Collection P_06 Bejárati Ajtó Házakhoz

    A P_06 grafikai kompozícióként kezeli a forgószárnyat: merész, kétszínű, három vízszintes sávra osztott színblokkos elrendezés, a középső sávba süllyesztett karcsú kilinccsel.

    Olyan építészeknek készült, akik szeretnék, hogy maga a bejárat hordozza a színt és a geometriát mint dizájnelemet — elsősorban tengerparti, üdülő- és kortárs rezidenciáknál —, anélkül, hogy teljesen üvegezett szárnyhoz kellene folyamodniuk.

    A kompozíció a szárnyba van beépítve, nem ráhelyezve: a Pirnar P_06 vízszintes osztási szabályai automatikusan igazodnak az ajtó magasságához, így a kétszínű arányok kiegyensúlyozottak maradnak a 2,6 m-es bejárattól egészen a 6 m-esig.

    A szárny a Pirnar szabadalmaztatott CarbonCore konstrukciójára épül — egy 129 mm-es profilra, amely három kamrából áll, amelyek közül kettő szénszálas, többszörösen erősebb, mint az acél, és úgy tervezték, hogy ellenálljon a vetemedésnek mind a szélsőséges hőségben, mind a fagyos hidegben —, az ajtó 1350 és 2400 mm közötti szélességben, és akár 6000 mm magasságban is skálázható a merevség vagy a tömítettség elvesztése nélkül, RC2 betörésállósági szabvánnyal a tömör, üvegmentes ajtószárnyakon.

    A rejtett, nagy teherbírású zsanérok akár 500 kg-os szárnyakat is elbírnak állítható tompítóval, retesszel és 90°-os tartási beállításokkal, így még a legnagyobb konfiguráció is teljes kontrollal nyílik. A biztonság és a hangulat alapfelszereltség, nem kiegészítő: minden forgóajtóhoz tartozik a süllyesztett kilincsbe integrált SmartLux hangulatvilágítás, a SecuroSmart ujjlenyomat-olvasó és a teljes alkalmazásvezérlés — a SecuroSmart billentyűzet pedig további alapfelszereltségként elérhető hozzáférési opcióként.

    Az itt kétszínű alumínium felületben (FS 8019 / FS Quartz 2) és PVD Golden Honey kilinccsel bemutatott P_06 színblokkos kompozíciója a Pirnar alumínium színpalettájának bármely kombinációjában átdolgozható — modern alumínium forgóajtó luxuslakásokhoz.


    Specifikáció
      • Modellcsalád: Pirnar PIVOT P_06
      • Szegmens: luxuslakás, felsőkategóriás lakóingatlan; vendéglátóipari és egyes kereskedelmi bejáratokhoz is alkalmas
      • Alkalmas: modern villákhoz, meleg éghajlatú és trópusi stílusú rezidenciákhoz
      • Konstrukció: szabadalmaztatott CarbonCore konstrukció (129 mm-es keret/lap vastagság, alapmodell; max. 135 mm 6 mm-es rátétekkel) három kamrából épül fel, amelyek közül kettő szénszálas, többszörösen erősebb, mint az acél, és úgy tervezték, hogy ellenálljon a vetemedésnek mind a szélsőséges hőségben, mind a fagyos hidegben
      • Személyre szabás: széles választékú felületek, beleértve az alumíniumot széles FS színválasztékban, a Dune textúrázott hatást és a gyémántmintás barázdákat, a természetes szinterezett kő, fa és beton dekorokat, valamint a dekoratív edzett üveget — PVD vasalatfelületekkel (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) párosítva a kilincshez és a díszítésekhez — minden forgóajtó teljesen testreszabható, egyedi dizájn
      • Elérhető méretek: szélesség 1350–2400 mm, magasság 1990–6000 mm
      • Hőszigetelés: Ud 0,50 W/(m²K)-tól
      • Tömítés: 4 oldalas folyamatos automatikus tömítés (Magnet WeatherSeal)
      • Tanúsítvány: IFT Rosenheim által tesztelt — 9A vízállósági osztály, 4 légállósági osztály, C3 szélterhelésállóság
      • Ellenállási osztály: RC2 (betörésvédelem)
      • Alapfelszereltségként Smart tartozékok: ujjlenyomat-olvasó (ujjlenyomat-olvasó), alkalmazásvezérlés SecuroSmart segítségével, SmartLux hangulatvilágítás
      • Zárolás: OmniLock vagy Armo Comfort Electro - 3 és akár 6 zárási pont között
      • Vasalatok: nagy teherbírású rejtett zsanérok (max. ajtólap-súly 500 kg), süllyesztett GRIP 9642 kilincs (alapfelszereltségként Magnifica kilincs kapható)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópirnar-pivot-entrance-doors-p-06
    • TermékcsaládFront Doors
    • TermékcsoportPIVOT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó