Termékek közzététele
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01
    PIRNAR doors

    PIRNAR FORGÓAJTÓK P_01

    Pirnar Pivot Collection P_01 Bejárati Ajtó Házakhoz

    A Pirnar PIVOT P_01 egyetlen építészeti gesztusra redukálja a bejáratot: egy teljes magasságú, monolitikus szárnyra, amelynek egyetlen megszakítása egy széles, mélyen a felületébe süllyesztett fogantyú.

    Ez az egyetlen állandó elem hordozza a modell identitását bármilyen anyagban vagy felületben, így a P_01 a természetes választás, ahol az építészek azt szeretnék, hogy a forgóbejárat eltűnjön a homlokzatban, ahelyett, hogy versenyezne vele.

    A Pirnar szabadalmaztatott CarbonCore konstrukciójára épül – egy 129 mm-es profil, amely három kamrából áll, amelyek közül kettő szénszálas, többszörösen erősebb, mint az acél, és úgy tervezték, hogy ellenálljon a vetemedésnek mind a szélsőséges hőségben, mind a fagyos hidegben –, az ajtó 1350 és 2400 mm közötti szélességben, és akár 6000 mm magasban is skálázható anélkül, hogy elveszítené a merevségét vagy a tömítettségét, RC2 betörésállósági szabványt kínálva a tömör, üvegmentes ajtón. szárnyak.

    A tömítést az IFT Rosenheim intézet függetlenül ellenőrzi a 9A vízállósági, a 4-es légállósági és a C3 szélterhelési ellenállási osztály szerint, ami egyedülálló eredmény a Pirnar államokbeli forgóajtók között.

    A rejtett, nagy teherbírású zsanérok akár 500 kg-os szárnyakat is elbírnak állítható tompítóval, retesszel és 90°-os tartási beállításokkal, így még a legnagyobb konfiguráció is teljes kontrollal nyílik. A biztonság és a hangulat alapfelszereltség, nem kiegészítő: minden forgóajtóhoz tartozik a süllyesztett kilincsbe integrált SmartLux hangulatvilágítás, a SecuroSmart ujjlenyomat-olvasó és a teljes alkalmazásvezérlés – a SecuroSmart billentyűzet pedig további alapfelszereltségként elérhető hozzáférési opcióként.

    Az itt látható Alumínium Dune színben, Night Sky Gloss üveggel és PVD Golden Honey felülettel látható P_01 egy modern kültéri forgóajtó, amely luxuslakásokba és modern villákba is alkalmas bármilyen éghajlaton.

    Specifikáció
        • Modellcsalád: Pirnar PIVOT P_01
        • Szegmens: luxuslakás, felsőkategóriás lakóingatlan; vendéglátóipari és egyes kereskedelmi bejáratokhoz is alkalmas
        • Alkalmas: modern villákhoz, meleg éghajlatú és trópusi stílusú rezidenciákhoz
        • Konstrukció: szabadalmaztatott CarbonCore konstrukció (129 mm-es keret/lap vastagság, alapmodell; max. 135 mm 6 mm-es rátétekkel) három kamrából épül fel, amelyek közül kettő szénszálas, többszörösen erősebb, mint az acél, és úgy tervezték, hogy ellenálljon a vetemedésnek mind a szélsőséges hőségben, mind a fagyos hidegben
        • Személyre szabás: széles választékú felületek, beleértve az alumíniumot széles FS színválasztékban, a Dune textúrázott hatást és a gyémántmintás barázdákat, a természetes szinterezett kő, fa és beton dekorokat, valamint a dekoratív edzett üveget – PVD vasalatfelületekkel (arany méz, réz alkonyat, misztikus bronz, vulkáni árnyék) párosítva a kilincshez és a díszítésekhez – minden forgóajtó teljesen testreszabható, egyedi dizájn
        • Elérhető méretek: szélesség 1350–2400 mm, magasság 1990–6000 mm
        • Hőszigetelés: Ud 0,50 W/(m²K)-tól
        • Tömítés: 4 oldalas folyamatos automatikus tömítés (Magnet WeatherSeal)
        • Tanúsítvány: IFT Rosenheim által tesztelt — 9A vízállósági osztály, 4 légállósági osztály, C3 szélterhelésállóság
        • Ellenállási osztály: RC2 (betörésvédelem)
        • Alapfelszereltségként Smart tartozékok: ujjlenyomat-olvasó (ujjlenyomat-olvasó vagy billentyűzet), alkalmazásvezérlés SecuroSmart segítségével, SmartLux hangulatvilágítás
        • Zárolás: OmniLock vagy Armo Comfort Electro - 3 és akár 6 zárási pont között
        • Vasalatok: nagy teherbírású rejtett zsanérok (max. ajtólap-súly 500 kg), süllyesztett GRIP 9642 kilincs (alapfelszereltségként Magnifica kilincs kapható)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópirnar-pivot-front-door
    • TermékcsaládFront Doors
    • TermékcsoportPIVOT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtópanel
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors