PK-30 folding operable partitions open up infinite possibilities; featuring extremely quiet running properties, low parking area space requirements and excellent quality. Individual panels may not exceed 176 lb. Maximum panel width is approximately 40-inches wide and maximum height is 12′. Centerfold and Variofold offer trouble-free and flexible solutions to closing room openings of up to 19′ 8″ or even up to 39′ 4″ with opposed installations. A stationary egress door may be fitted into the system opposite the stack. The lead panel out of the stack may be configured as a pivot door, providing a convenience opening without having to operate the entire wall.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |