Termékek közzététele
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100
    Placo do Brasil

    PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100

    Placo solutions made of Standard Plasterboard and Glass wooll ISOVER, with performance of acoustic insulation for interior wall.
    Specifikáció
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprima_115-90-600-st125-st125-br-lv100
    • TermékcsaládWall
    • TermékcsoportStandard
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3.5
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    • Nettó tömeg (kg)20.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névDrywall
    • UNSPSC kód30161503
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board
    • OmniClass szám23-15 11 11 11
    • OmniClass névGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika
    Brazília
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText