Termékek közzététele
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Placo do Brasil
Archivált

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Specifikáció
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórev_placoplast_m30
  • TermékcsaládLining
  • TermékcsoportPLACOPLAST
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
  • Nettó tömeg (kg)7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névGypsum plaster
  • UNSPSC kód30111701
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_43
  • Uniclass 2015 leírásInterior linings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Plastering
  • OmniClass szám23-15 13 17
  • OmniClass névMulti Function Interior Linings