Termékek közzététele
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Specifikáció
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • TermékcsaládWall
    • TermékcsoportMoisture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.55
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    • Nettó tömeg (kg)12.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névDrywall
    • UNSPSC kód30161503
    • Uniclass 2015 kódEn_80_96_80
    • Uniclass 2015 leírásShafts
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board
    • OmniClass szám23-15 11 11 11
    • OmniClass névGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika