Termékek közzététele
2.2.1 WALL LININGS - Furring channel
2.2.1 WALL LININGS - Furring channel
2.2.1 WALL LININGS - Furring channel
2.2.1 WALL LININGS - Furring channel
    Pladur

    2.2.1 WALL LININGS - Furring channel

    4.6/5 csillag4.6(10 vélemény)

    Furring channel wall lining consisting of a frame made of galvanised steal plate profiles based on Pladur® furring channels anchored directly to the load-bearing wall, which has a Pladur® (N, I, H1 or OMNIA) board screwed to its external side. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight joints, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3) or Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design.) Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Specifikáció
    • Lining for interior and façade walls. It is used on all kinds of work, although it is especially indicated for refurbishment and rehabilitation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópladur_2_trds_2_21
    • Termékcsalád2. Trasdosados PLADUR®
    • Termékcsoport2.2. Semidirectos
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25
    • Uniclass 2015 leírásWall lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 43
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Sheathing
    • OmniClass szám23-15 15 23
    • OmniClass névWall Linings
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia