Termékek közzététele
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
    PLANK

    LAND lounge chair

    The Land Lounge Chair is a plastic armchair manufactured by rotational molding. It is available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. The chair is suitable for both indoor and outdoor use.

    Specifikáció
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1100-00

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLand-Lounge-Chair
    • TermékcsaládLAND
    • TermékcsoportLounge chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1110
    • Mélység (mm)820
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagPolietilén
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products