Termékek közzététele
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
    PLANK

    MIURA stool - stackable

    4.1/5 csillag4.1(12 vélemény)

    The Miura bar stool is a stackable bar stool made of polypropylene, available in the colours black, white, pure orange, traffic red, wine red, light blue and yellow green. It is suitable for both indoor and outdoor use.

    Design Awards:
    - 100% Design Blueprint Best Product Award 2005
    - Interior Innovation Award imm Cologne 2006 - Best of the Best in Category Best Item
    - Red Dot: Product Design Award Winner 2006
    - IF Product Design Award 2006 – Gold selection
    - Design Award of the Federal Republic of Germany 2007, Silver Award

    Represented in following Museum Collections:
    - Die Neue Sammlung, The Design Museum - Pinakothek der Moderne, Munich, Germany
    - Museum für Gestaltung, Zürich, Switzerland
    - MoMA – The Museum of Modern Art, New York, USA
    - Art Institute of Chicago, USA
    - Triennale Design Museum, Milano, Italy

    Publications:
    MIURA stool, photographed by Florian Böhm, NYC 2006, ISBN 978-88-902728-0-6

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2005
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 8200-00

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMIURA-Stool
    • TermékcsaládMiura
    • TermékcsoportStool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek