Termékek közzététele
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round in metal - 73cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black, white or traffic red, in combination with a folding table top.

    Specifikáció
    • The table top is available as metal (Ø 60cm) in the colours black, white and traffic red. Special colours are available on request.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMiura-Table-Round-metal-h73
    • TermékcsaládMiura
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)630
    • Mélység (mm)665
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)11.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products