Termékek közzététele
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table square - 73cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9580-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x70cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (70x70cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMiura-Table-Square-h73
    • TermékcsaládMiura
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)745
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)715
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products