Termékek közzététele
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7/5 csillag4.7(20 vélemény)

    The MONZA Armchair, designed by Konstantin Grcic, is a stackable armchair. The frame is available in ash, oak or walnut, either naturally lacquered or black or white stained and lacquered. The backrest is made of polypropylene and is available in black, white, traffic red, wine red, light blue, yellow green, caffelatte, caramel and terra brown. There is the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair can be equipped with a row link.

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMonza-armchair
    • TermékcsaládMonza
    • TermékcsoportArmchair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products