Termékek közzététele
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
    PLANK

    REMO plastic chair

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)

    The REMO Plastic Chair, designed by Konstantin Grcic, features a plastic shell made of polypropylene, available in 12 different colors including black, white, basalt gray, signal gray, yellow-gray, avion blue, green-blue, fern green, oxide red, white-green, coral red, and sulfur yellow. The metal frame of the chair can be either chrome-plated or zinc-powder-coated and is suitable for both indoor and outdoor use. The chair is stackable.

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1417-20

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRemo-Plastic-Chair
    • TermékcsaládRemo
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products