Termékek közzététele
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
    PLANK

    REMO upholstered - stackable

    The REMO upholstered combines functionality and comfort. The seat shell consists of a core made of recycled polypropylene that is fully upholstered with various fabrics. This provides a pleasant seat and an appealing look.

    The metal frame of the chair is powder-coated black, which gives it stability and durability.

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1418-20

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóREMO-upholstered
    • TermékcsaládRemo
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products