Termékek közzététele
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    The REMO wood with metal frame presents a shaped wood shell made of natural ash, which can be either lacquered or open-pore lacquered and is available in the colours white, grey, black and yellow. The metal frame is powder-coated and matches the colour of the shaped wood shell. It is possible to add an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair is stackable.

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1416-20

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóREMO-wood-chair-metal-structure
    • TermékcsaládRemo
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products