Termékek közzététele
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.6/5 csillag2.6(31 vélemény)

    3/4 heritage for Soltice, Castile,  Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia and Spring doors

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDoubleDoorPanel_DRG29
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportDoor Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-01-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)243.84
    • Szélesség (mm)162.56
    • Mélység (mm)4.14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtópanel
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors