Termékek közzététele
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
    Ply Gem

    1100 Series - Sliding Door - 2-Panel

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)

    You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

    The 1100 vinyl sliding patio door features a convenient, easy-glide panel along with energy-efficient and design options that can open your home to more value and comfort.

    The 2-panel patio door features one panel that slides open from either the left or right and one fixed panel.

    Enlarge your patio door and increase natural light with fixed side lite windows. Install in an independently framed opening on the left, right or both sides of a patio door.

    Extend the height of your patio door with a fixed, horizontal transom window mulled overhead.

    Add elegance to your sliding patio door with an architectural segmented transom window installed individually above the patio door.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1100-series-sliding-door-2-panel
    • TermékcsaládDoors
    • Termékcsoport1100 Vinyl Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Plastic-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 23 13
    • OmniClass névSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika