Termékek közzététele
1500 Series - Single Hung - Standard
Ply Gem

1500 Series - Single Hung - Standard

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)

1500 Series Windows

NEW CONSTRUCTION — VINYL

Trust 1500 vinyl windows to deliver all the benefits of durable, low-maintenance vinyl with stylish options, helpful features and energy-efficient glass packages.

1500 Single Hung Window

Convenient Cleaning. Low profile tilt-latch allows the bottom sash to tilt inside for easy cleaning.

Easy to Open. Durable, dual lift rails are readily accessible and allow you to open and close the window with ease.

Weather Resistance. Meeting rail interlocks to tightly close the sash around dual weatherstripping and help keep rain and wind out.

Dependable Security. Forced entry-resistant cam locks enhance security and meet AAMA forced-entry requirements. ADA-accessible and auto-lock options also available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1500_series-standard
  • TermékcsaládWindows
  • Termékcsoport1500 Vinyl Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows