Termékek közzététele
Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window
Ply Gem

Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Geometric Shapes

Stylish Flair. An extensive assortment of architectural shapes makes it easy to create a custom look.

Impactful Shapes. Geometric windows come in triangle, pentagon, round, rectangle, trapezoid, arch and many other shapes.

Excellent Energy Performance. Fixed design that does not open minimizes air and water infiltration and energy loss.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómira-specialty-true-radius
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportMira Premium Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows