Termékek közzététele
200 Series - Single Hung - Double
Ply Gem

200 Series - Single Hung - Double

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

200 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

200 series vinyl windows feature large, sweeping views that will open up your home and maximize natural light while helping you conserve energy and lower your heating and cooling costs.

200 Single Hung Window

Breathtaking Views. Offset size options allow sizes up to 7 feet tall for incredible daylighting and vistas.

Dependable Strength. Meeting rail is reinforced for added strength and stability.

Enduring Performance. Corrosion-resistant hardware provides smooth opening and closing over time.

Secure Ventilation. Insulair vent system delivers fresh air while the window is locked and closed

Moisture and Insect-resistant. Baffled weep system keeps insects out while allowing water to drain quickly to keep your home dry.

Convenient Security. Optional AUTOLOCK self-locks when the window is closed and meets the nation’s strictest forced entry requirements.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító200_series-single-hung-double
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportPro Series 200
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika