Termékek közzététele
200 Series - Sliding - Less Than Half Vent
Ply Gem

200 Series - Sliding - Less Than Half Vent

4.1/5 csillag4.1(9 vélemény)

200 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

200 series vinyl windows feature large, sweeping views that will open up your home and maximize natural light while helping you conserve energy and lower your heating and cooling costs.

200 Sliding Window

More View. More Ventilation. Wide, horizontal design maximizes viewing area and fresh air.

Smooth Operation. Precision molded, advanced polymer rollers resist corrosion for years of dependable performance.

Secure Ventilation. Allow fresh air inside even when the window is closed and locked with the Insulair ventilation system.

Damage Protection. Weep system blocks insects yet allows quick drainage to help keep water away from your home.

Fingertip Functionality. Wide rollers allow simple adjusting for easy operation.

Safe, Secure and Easy. Available AUTOLOCK activates automatically, meeting the nation’s most demanding codes for forced entry.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító200_series-sliding-less-half-vent
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportPro Series 200
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika