Termékek közzététele
700 Series - Awning - Single
Ply Gem

700 Series - Awning - Single

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

700 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

With beauty designed to last and the options homeowners want, the 700 vinyl window series provides the versatility to fit any project or budget.

700 Awning Window

Picture Perfect Pair. Top with a picture window for an expansive view and fresh air.

Security Made Simple. Multi-point locking system secures the sash at several locations with one single lever.

Ample Ventilation. Awning windows can remain open even during light rain for fresh air.

Reliable Operation. Hardware designed for smooth and consistent operation.

Streamlined Handle. Nesting handle tucks away neatly and won’t interrupt the flow of window treatments.

Increased Weather Resistance. Single sash design forms a tight seal with weatherstripping and increases thermal performance.

Protection from Insects. Full internal screen allows airflow while keeping pests out.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító700_series-awning-single
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportPro Series 700
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Awning Window
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika