Termékek közzététele
MIRROR CABINET KLARA 600
MIRROR CABINET KLARA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET KLARA 600

    Stylish mirror cabinet with double-sided mirror doors. Mirrors reach all the way under the cabinet so no separate handles are needed. Klara is a mirror cabinet with a canopy LED-light and strong and quiet hinges which can be adjusted. There are two movable shelves and double socket which can be on the right or the left side. Available with three width and two colour alternatives.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómirror-cabinet-klara-600
    • TermékcsaládMirror cabinets
    • TermékcsoportIntegrated lights
    • Megjelenés dátuma2025-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • ETIM-kódEC011384
    • ETIM-névWashbasin top cabinet

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek