Termékek közzététele
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
    Polaria

    Polaria Nora 600

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópolaria-nora-600
    • TermékcsaládMirror cabinets
    • TermékcsoportIntegrated lights
    • Megjelenés dátuma2025-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)620
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek