Termékek közzététele
Mirror Metric
pomd’or

Mirror Metric

4.3/5 csillag4.3(12 vélemény)
Evolving yet remaining faithful to a lifestyle. For over three decades pomd’or has bet for its attention to details, the quality of its materials and its meticulous manufacturing process based on the essence of its products. The mastery of the craft and the stability of long-lasting and unequivocal values have been a critical part of its vision to go beyond the classic design and make pomd’or a legendary brand that moves forward without losing sight of its hallmark of authenticity and elegance.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMirror_Metric
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportMirrors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-09-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)35
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 leírásMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE10
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT