Termékek közzététele
Bidet/WC extended - B40CFO05
Ponte Giulio

Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended with front opening, hung - B40CFO05

Specifikáció
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB40CFO05
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportSanitary
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)365
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia