Termékek közzététele
Safety grab bar corner - G27JBS02
Ponte Giulio

Safety grab bar corner - G27JBS02

Corner grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G27JBS02

Specifikáció
  • Code AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)

    G27JBS02 836x836x72 3,88 150
    G27JBS03 1036x1036x72 150
    G27JBS21 786x936x72 3,92 150 - G27JBS02

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG27JBS02
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)836
  • Szélesség (mm)836
  • Mélység (mm)72
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagVinyl
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)3.88
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika