Termékek közzététele
Shower door - sliding left - C53FBL23
Ponte Giulio

Shower door - sliding left - C53FBL23

Shower enclosure with fixed panel, door with low sliding panel, complete with rod, PVC awning and hooks. 120x80 cm. - C53FBL23

Specifikáció
  • Shower enclosure for corner installation, with a pleasant aesthetic appearance that can be integrated with any style of furniture, particularly suitable for elderly or disabled people. Made with 6 mm glass panels. and an aluminum structure with a brilliant finish; it is structured with a fixed high wall, and a low panel divided into two parts sliding between them, with the wall side equipped with a hinge for opening both inside and outside. The height is optimal for use in a sitting position and practical in cases where it is necessary to assist sitting in the shower. The product is also equipped with a bar with the function of fixing the high panel, suitable for installing a vinyl tent equipped with hooks. Article Size, Width x Height x Depth, are: 1200x800x1950 [mm]. Total weight of article 48 Kg. - C53FBL23

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóC53FBL23
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportBathroom accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
  • OmniClass szám23-31 17 17
  • OmniClass névShower Enclosures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika