Termékek közzététele
Clothes hook - F17AKN03
Ponte Giulio

Clothes hook - F17AKN03

Single clothes hook

Shower for assisted patients or patients with a reduced level of mobility.
It is advised to install a 117 cm vertical grab bar equipped with a hand- shower holder with ergonomic grip and a 60 cm straight grab bar.
The absence of a removable or folding seat helps to sit a patient on the shower chair.
It is advised to install a mixer so there is no obstacle for the patient and to the activity of the care giver - F17AKN03

Specifikáció
  • Single clothes hook - F17AKN03

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF17AKN03
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportBathroom accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45.5
  • Szélesség (mm)69
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliamid
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.02
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika