Termékek közzététele
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21
Ponte Giulio

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Mirror, tilting, safety glass - F41JPS21

Specifikáció
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF41JPS21
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportBathroom accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)76
  • Szélesség (mm)695
  • Mélység (mm)745
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia