Termékek közzététele
L-shaped grab bar - G01JBL19
Ponte Giulio

L-shaped grab bar - G01JBL19

Safety grab bar, corner, 90° - G01JBL19
Specifikáció
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG01JBL19
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)660
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliamid
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)1.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia