Termékek közzététele
Stool with slats - G01JDS56
Ponte Giulio

Stool with slats - G01JDS56

Stool with nylon slats, made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible, warm-to-the-touch vinyl - G01JDS56

Specifikáció
  • Stool with slatted seat, indicated mainly for use in the bathroom, used in the shower area facilitates the washing of the person in a sitting position. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article consists of a body made of galvanized steel pipe complying with current regulations, is coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath according to ISO 22196, particularly effective against MRSA, E-COLI, Legionella, Pseudonomas reducing levels of bacteria, molds and fungi up to over 99.9% within 24 hours; the antibacterial efficacy is guaranteed for the whole life of the product; the seat is made of sturdy polyamide 6 slats with interspaces not higher than 8mm as required by the UNI EN 12182 standards; proposed in various colors with glossy finish. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - G01JDS56

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG01JDS56
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportSeats and stools
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)380
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliamid
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)6.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia