Termékek közzététele
Corner safety support 36x54in - G25JBS08
Ponte Giulio

Corner safety support 36x54in - G25JBS08

Corner safety support made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JBS08
Specifikáció
  • Corner safety support, horizontal, suitable for use in the bathroom. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel pipe, with curved end ends without joints. Coated with an antibacterial, non-toxic and biocompatible vinyl sheath; proposed in various colors with glossy finish. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of polyamide and glass fiber flanges, the flange covers, rounded shape, interlocking, are made of PA6 with a glossy finish. The whole series is manufactured using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable. - G25JBS08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG25JBS08
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-27
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3
  • Szélesség (hüvelyk)55
  • Mélység (hüvelyk)37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliamid
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)5.82
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika