Termékek közzététele
Folding bathtub bench - G25JDS19
Ponte Giulio

Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding HPL tub bench. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS19

Specifikáció
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG25JDS19
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportSeats and stools
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-24
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5
  • Szélesség (hüvelyk)18
  • Mélység (hüvelyk)31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)1.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika