Termékek közzététele
Urban People, straight grab bar - G27JAS30
Ponte Giulio

Urban People, straight grab bar - G27JAS30

The Urban People range is designed to fulfill the bathroom requirements of hospitals, retirement homes, senior residences, nursing homes, rehabilitation centres and hotels.
This range has been developed to offer a safety support to the growing ageing population and improving quality of life. It is elegant and descrete but safe and strong - G27JAS30

Specifikáció
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.
    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS30

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG27JAS30
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)72
  • Szélesség (mm)372
  • Mélység (mm)83
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia