Termékek közzététele
Grab bar folding - G41JCS47
Ponte Giulio

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

Specifikáció
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG41JCS47
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)113
  • Mélység (mm)234
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)3.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika