Termékek közzététele
L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20
Ponte Giulio

L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBL20
Specifikáció
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL20
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG55JBL20
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-27
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)39
  • Szélesség (hüvelyk)21
  • Mélység (hüvelyk)2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)6.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika