Termékek közzététele
Grab bar corner right - G55JBR19
Ponte Giulio

Grab bar corner right - G55JBR19

3.9/5 csillag3.9(7 vélemény)

Safety grab bar, corner 90°, Right - G55JBR19

Specifikáció
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG55JBR19
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)485
  • Mélység (mm)892
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)2.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika