Termékek közzététele
ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35
Ponte Giulio

ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS35

Specifikáció
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty - G55JDS35

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG55JDS35
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportSeats and stools
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-24
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)19
  • Szélesség (hüvelyk)31
  • Mélység (hüvelyk)22
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika