Termékek közzététele
Grab bar Stainless Steel 32in (center on center) - G57JAS06
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 32in (center on center) - G57JAS06

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G57JAS06

Specifikáció
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)

    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3 - G57JAS06

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG57JAS06
  • TermékcsaládSafe bathroom
  • TermékcsoportGrab bars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.75
  • Szélesség (hüvelyk)32
  • Mélység (hüvelyk)3.13
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)2.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika