Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/01ee3ba5-e883-4ffb-84d3-387c02aa77f9
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm -
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
D6047
Termékcsalád
AQUA
Termékcsoport
Showers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
152
Szélesség (mm)
253
Mélység (mm)
126
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
0.59
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
SL_35_80_80
Uniclass 2015 leírás
Showers
OmniClass szám
23-31 17 00
OmniClass név
Showers
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Letöltés
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Letöltés