Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/05f5d49a-d179-4c62-8ab4-ab5966cb8a9e
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
3.2
(5 vélemény)
Furniture & washbasin-plan- 71 x 45 x (H) 56,5 cm
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E0542
Termékcsalád
ULYSSE
Termékcsoport
Storage
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
470
Szélesség (mm)
740
Mélység (mm)
760
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
24.15
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 leírás
Vanity units
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés