Termékek közzététele
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm

    120 x 2 x (H) 60 cm - Weight : 13,2 kg
    Specifikáció
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0562
    • TermékcsaládULYSSE
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)1300
    • Mélység (mm)38
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)13.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország

    Hasonló termékek