Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/146ec5d4-c1b7-4df4-9ca7-df20db6a28f0
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Illemhelyi felszerelések
Fall brake seat
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
Fall brake seat
Drop brake seat - Thermodur (in urea). Plastic hinges Fixing underneath
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Fall brake seat
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E1318
Termékcsalád
SANS
Termékcsoport
Toilets Seats
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
383
Szélesség (mm)
460
Mélység (mm)
49
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
1.3
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Illemhelyi felszerelések
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 leírás
WC seats and covers
CSI MasterFormat 2014 kód
10 21 13.40
CSI MasterFormat 2014 név
Stone Toilet Compartments
OmniClass szám
23-31 19 00
OmniClass név
Toilets
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Letöltés
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Letöltés
Kohler
K-14377 Purist® Pivoting toilet paper holder
3.0
(
5
)
Letöltés
Kohler
Desette™ Toilet paper holder
Letöltés
DELABIE
510700 Changing table
3.4
(
9
)
Letöltés
Kohler
K-5672 Toobi® Toilet paper holder
Letöltés