Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
J0027
Termékcsalád
LAGO
Termékcsoport
Storage
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
760
Szélesség (mm)
640
Mélység (mm)
860
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fa
Nettó tömeg (kg)
27.3
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 leírás
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 név
Bathroom Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés