Termékek közzététele
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-hang" WC pack with flap - Overall dimensions: 67,5 x 38,5 cm Weight: 38 kg
    Specifikáció
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP0062
    • TermékcsaládULYSSE
    • TermékcsoportToilet Cisterns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)675
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország